Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Lorsque la charge maximale du coupleur de bus pour la tension logique (UL) est atteinte, vous pouvez utiliser ce module pour remettre cette tension à disposition. Pour cela, appliquez une tension de 24 V DC sur le module (U24V). La tension logique (UL) sera générée à partir de cette tension.
    
  
  IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
   - 
  Module d'alimentation
    
      2693020
      
      
    
  
      Module de réalimentation pour la tension logique UL de 0,8 A, complet avec accessoires (connecteur et champ de repérage)
      Téléchargement gratuit disponible.
      Téléchargements
    
  Informations détaillées concernant le produit
RINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140324BV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVProduits compatibles
Avantages
Alimentation de la tension 24 V pour la génération de l'alimentation logique (UL) jusqu'à 0,8 A