Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F BK PB - Coupleur de bus
2688530

Axioline F, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
Isolation galvanique entre interface PROFIBUS et logique
Commutateur de codage rotatif pour la configuration de l'adresse PROFIBUS
DP/V1 pour maître de classes 1 et 2
Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
Configuration dynamique prise en charge
Fonctions I&M
Possibilité de mettre à jour le firmware
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 2.20 du firmware)