VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400
-
Module passif
2322359
Module de transmission VARIOFACE pour E/S SIMATIC® S7-400, avec repérage spécifique SIMATIC®, uniquement en relation avec FLKM 50-PA-S400
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |
| Nombre de pôles | 50 |
| Nombre de voies | 8 |
| 16 | |
| 32 | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service max. admissible | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité admissible max. par branche | 1 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 106,1 mm |
| Hauteur | 65,5 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2322359 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK211S |
| Product key | DK211S |
| GTIN | 4046356451741 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 217,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 210,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction 0818111
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811862
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Câble 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Câble 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Câble 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Câble 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Câble 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Câble 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Câble 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Câble 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Câble 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Câble 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Câble 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Câble 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Câble 2314257
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem