Kit de montage, comprenant 4 équerres métalliques et une sangle en tissu, pour fixer le module accumulateur sur une plaque de montage.
BATTERY MOUNTING KIT
-
Kit de montage pour fixation des piles
2320788
Pour piles ne pouvant être montées sur profilé normalisé.
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BVABS
Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000265Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |