QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - Alimentation secourue
2320254

Alimentation sans interruption à IQ Technology et batterie intégrée, pour le montage sur rail DIN, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A, batterie : AGM au plomb 1,2 Ah, adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST (jusqu'à 1,5 fois l'intensité nominale continue)
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
Utilisation universelle grâce à un ensemble d'homologations très complet et à de nombreuses possibilités de paramétrage et de diagnostic