FB-HSB-DP/PA - Convertisseur
2316370

Système de couplage PROFIBUS DP - PROFIBUS PA pour l'intégration et le diagnostic de PROFIBUS PA dans un PROFIBUS DP. Comprend une unité de tête de station (FB-HSB), un répéteur PROFIBUS DP (FB-DP-RPTR) et un module interface PROFIBUS PA avec fonction d'oscilloscope.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Serveur Web embarqué performant pour la configuration et l'accès au diagnostic de réseau
Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM
Détection automatique transparente de chaque vitesse de transmission pouvant atteindre 12 MBit/s
Un module interface de communication peut être utilisé pour un maximum de dix différents modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA.