EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Module relais à semi-conducteurs
2311700

Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, version propre au client pour amorçage 50 Hz

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles