ELR 3-230AC/500AC- 2 - Contacteur à semi-conducteurs
2297206

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 230 V AC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré