SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur à ressort
2285315

Connecteur femelle 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, gamme d'articles: SFL (2,8-0,8), largeur: 95 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le raccordement par clips, peu encombrant et normalisé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts