ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - Cadre inséparable
2279266

Boîtier électronique sur rail DIN, Cache inséparable pour capot ME ME...OTP...MSTBO..., largeur: 15 mm, hauteur: 54 mm, profondeur: 4,75 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité