ME MAX B-17,5 GYWH - Bouchon
2278474

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 15 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: blanc gris (similaire à RAL 9002)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité