HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54
-
Fibre optique
2202319
Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, Tête bombée, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 20, (2 rangées, 10 colonnes), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
Compatibilité ESD
Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples