HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08
-
Fibre optique
2202311
Fibre optique multiple, passif, rigide, Tête cylindrique, surface de rayonnement: planaire, nombre d'affichages: 2, (2 rangées, 1 colonne), pas: 5,08 mm, protection ESD: <12 kV, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
Compatibilité ESD
Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples