UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elément latéral
2202085

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour capot profilé UM-ALU 4 AU..L.., largeur: 75,4 mm, hauteur: 2 mm, profondeur: 73,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM