ME MAX 22,5 3-U1 KMGY VPE1
   - 
  Boîtier électronique
    
      2201546
      
      
    
  
      Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet avec pied métallique de verrouillage, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 113,65 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
        Disponible dans des largeurs de 6,2 mm ... 90 mm, extensible de manière modulaire
        Variabilité de la technologie de raccordement
        Possibilité de montage sur rail DIN
        En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
        Couvercle transparent pivotant