ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Connecteur de bus sur rail DIN
2201502

Jeu de connecteurs de bus comprenant des connecteurs à 50 et 40 pôles, capot et châssis en plastique et blocs de jonction métalliques pour fixation sur profilé, sans circuit imprimé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance