UM-ALU 4 AU75 L200
   - 
  Capot profilé
    
      2200968
      
      
    
  
      Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, largeur: 75,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 71,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 75,6 mm, longueur: 200 mm, profondeur: 43,1 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
        Variabilité de la technologie de raccordement
        Possibilité de montage sur rail DIN
        Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
        Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
        Protection CEM