UM-ALU 4-72 PROFILE 990
   - 
  Profilé
    
      2200924
      
      
    
  
      Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 990 mm, profondeur: 29,4 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
        Variabilité de la technologie de raccordement
        Possibilité de montage sur rail DIN
        Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
        Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
        Protection CEM