UM 108-PROFIL L26,45CM GN VPE50 - Profilé
2199333

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 264,5 mm, profondeur: 21,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier