En présence de tensions de contact dangereuses, configurez le circuit de test avec nos fiches de test uniquement lorsque le circuit électrique est hors tension
Nombre de pôles
1
Pas
0 mm
Pas
-
Référence
1982800
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
AARZFA
Product key
AARZFA
GTIN
4017918958350
Poids par pièce (emballage compris)
9,538 g
Poids par pièce (hors emballage)
8,525 g
Numéro du tarif douanier
85444290
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %