ST 2,5-PCBV/11-G-5,2 - Embase de circuit imprimé
1980572

Coupleur ST-COMBI, enfichable à la verticale du C.I., pas : 5,2 mm, pôles : 11

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur
Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI