cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19920306| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Câblage sur le terrain | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Câblage à l'usine | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 13, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 13, nombre de connexions: 13, gamme d'articles: FMC 1,5/..-STF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton
| Type de produit | Connecteur de plaque conductrice |
| Gamme de produits | FMC 1,5/..-STF |
| Ligne de produits | COMBICON Connectors S |
| Type | Standard |
| Nombre de pôles | 13 |
| Pas | 3,5 mm |
| Nombre de connexions | 13 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de potentiels | 13 |
| Type de fixation | Bride à vis |
| Propriétés | |
| Intensité nominale IN | 8 A |
| Tension nominale UN | 160 V |
| Résistance de contact | 1,6 mΩ |
| Tension de référence (III/3) | 160 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
| Tension assignée (III/2) | 160 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 2,5 kV |
| Tension de référence (II/2) | 320 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
| Technologie de raccordement | |
| Type | Standard |
| Système de connecteurs | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Verrouillage | |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Type de fixation | Bride à vis |
| Couple de serrage | 0,3 Nm |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé | 0 ° |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Gabarit a x b / diamètre | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Données relatives aux embouts sans collier isolant | |
| pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| embouts sans collier isolant, selon DIN 46228‑1 | Section : 0,25 mm²; Longueur: 7 mm |
| Section : 0,34 mm²; Longueur: 7 mm | |
| Section : 0,5 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
| Section : 0,75 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
| Section : 1 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
| Section : 1,5 mm²; Longueur: 10 mm | |
| Données relatives aux embouts avec collier isolant | |
| pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| embouts avec collier isolant, selon DIN 46228‑4 | Section : 0,14 mm²; Longueur: 8 mm |
| Section : 0,25 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
| Section : 0,34 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
| Section : 0,5 mm²; Longueur: 8 mm ... 10 mm | |
| Section : 0,75 mm²; Longueur: 10 mm | |
| Indication de matériau - contact | |
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
| Indication de matériau - boîtier | |
| Coloris (Boîtiers) | vert (6021) |
| Matériau isolant | PA |
| Groupe d'isolant | I |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
| Coloris (Élément d'actionnement) | orange (2003) |
| Matériau isolant | PBT |
| Groupe d'isolant | IIIa |
| IRC selon CEI 60112 | 275 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Dessin coté |
|
| Pas | 3,5 mm |
| Largeur [w] | 55,8 mm |
| Hauteur [h] | 7,8 mm |
| Longueur [l] | 22,9 mm |
| Bride | |
| Couple de serrage | 0,3 Nm |
| Raccordement du conducteur | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Connexions et déconnexions répétées | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle de traction | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
| 0,2 mm² / souple / > 10 N | |
| 1,5 mm² / rigide / > 40 N | |
| 1,5 mm² / souple / > 40 N | |
| Forces d'enfichage et de retrait | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Nombre de cycles | 25 |
| Force d'enfichage par pôle env. | 9 N |
| Force de retrait par pôle env. | 7 N |
| Résistance des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Résultat | Essai réussi |
| Polarisation et détrompage | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle visuel | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des dimensions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai de durée de vie | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 2,95 kV |
| Résistance de passage R1 | 1,6 mΩ |
| Résistance de passage R2 | 1,7 mΩ |
| Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
| Contrôle climatique | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
| Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
| Tension de tenue aux courants alternatifs | 1,39 kV |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Essai thermique | Groupe d'essais C | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Nombre de pôles testé | 20 |
| Résistance d'isolement | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
| Cycles de température | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Groupe d'isolant | I |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tension d'isolement assignée (III/3) | 160 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 1,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 2 mm |
| Tension d'isolement assignée (III/2) | 160 V |
| Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 1,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 1,5 mm |
| Tension d'isolement assignée (II/2) | 320 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 1,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 1,6 mm |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Référence | 1966208 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AABFAB |
| Product key | AABFAB |
| GTIN | 4017918943394 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,34 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,759 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Câblage sur le terrain | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Câblage à l'usine | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |