FBSK 2-7,5
-
Pont enfichable
1928343
Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 2 pôles
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Pont |
Gamme de produits | FBSK |
Ligne de produits | COMBICON Terminals Special |
Nombre de pôles | 2 |
Pas | 7,5 mm |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 2 |
Pas | 7,5 mm |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | rouge (3001) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Raccordement 1 | |
Matériau isolant | PA |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Référence | 1928343 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | AARZFD |
Product key | AARZFD |
GTIN | 4017918606374 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,906 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27460406 |
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,029 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 3 - Bloc de jonction C.I. 1991891
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Bloc de jonction C.I. 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Bloc de jonction C.I. 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Bloc de jonction C.I. 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Bloc de jonction C.I. 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Bloc de jonction C.I. 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Bloc de jonction C.I. 1760646
-
SPTA 5/ 2-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819082
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Bloc de jonction C.I. 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Bloc de jonction C.I. 1907542
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem