ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C2 R1,7 - Connecteur pour C.I.
1883190

Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 630 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: ZEC 1,5/..-ST, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Technique de raccordement à insertion directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: ZEC, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Enfichage parallèle au circuit imprimé