Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UPCV3K-F - Bride
1881202

Bride, se juxtapose à droite et à gauche d'un UPCV3K 4-G-7,62, pour un raccordement vissé sécurisé avec les connecteurs à bride à vis

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Enfichage compatible avec la famille de connecteurs PC 4 et PC 5
Liaison insensible aux vibrations grâce aux blocs de jonction à bride juxtaposables (-F)
UPCV3K propose trois sorties pour connecteur par point de connexion
Pour montage sur profilé NS 35/... et sur profilé NS 15... selon EN 60715 ou, dans le cas du UPCV3K 4-G-7,62, pour montage sur profilé NS 35/... ou NS 32