UPCV3K 4-G-7,62 - Blocs de jonction simple
1838381

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Enfichage compatible avec la famille de connecteurs PC 4 et PC 5
Liaison insensible aux vibrations grâce aux blocs de jonction à bride juxtaposables (-F)
Pour montage sur profilé NS 35/... et sur profilé NS 15... selon EN 60715 ou, dans le cas du UPCV3K 4-G-7,62, pour montage sur profilé NS 35/... ou NS 32
UPCV3K propose trois sorties pour connecteur par point de connexion