cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20150120Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, Raccordement à ressort Push-in, nombre de pôles: 5, courant de charge: 41 A, section: 2,5 mm2 - 16 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 74,4 mm, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |