PTSM 0,5/ 7-HHI0-2,5-SMD R44 - Embase de circuit imprimé
1815170

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-HHI-SMD, pas: 2,5 mm, montage: Sertissage SMD, plan des broches: Géométrie de pastille linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON PTSM, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure