Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 34, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 17, nombre de connexions: 34, gamme d'articles: DFMC 1,5/..-ST-LR, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Enfichage dans l'embase, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON DFMC 1,5, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Levier d'éjection Lock and Release, type de conditionnement: emballé dans un carton