MCV 1,5/10-GF-3,81 P14 THRR72 - Embase de circuit imprimé
1763931

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: MCV 1,5/..-GF-THR, pas: 3,81 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 1,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: Sangle en largeur de 72 mm, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section : Téléchargements.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques