GKM 1 GY
   - 
  Porte-repères pour câbles
    
      1750498
      
      
    
  
      Porte-repères pour câbles, gris, vierge, plage de diamètre de câble: 0 ... 5,2 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le repérage peut se faire via SS-ZB ..., UC-TM ... ou ZB ...
        Le repère pour conducteurs est fixé directement sur un conducteur.