TSPC 5/11-STF-7,62 - Connecteur mâle pour C.I.
1728293

Connecteur Twin pour circuit imprimé, section nominale: 6 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 11, nombre de connexions: 22, gamme d'articles: TSPC 5/..-STF, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites