ligne de produits COMBICON Terminals S
section 1,5 mm2
pas 7,62 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Fente longitudinale
type de montage Soudage à la vague
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 630 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: GMKDSN 1,5, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !