FMC 0,5/16-ST-2,54 C1 - Connecteur pour C.I.
1706245

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 0,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: FMC 0,5/..-ST, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON FMC 0,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Détrompage fixe du premier pôle, à combiner avec les embases MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté