MC 0,5/16-G-2,54 P20 THR R56 - Embase de circuit imprimé
1821384

ligne de produits COMBICON Connectors XS
section 0,5 mm2
type de montage Soudage THR / Soudage à la vague
type de conditionnement Sangle en largeur de 56 mm

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: MC 0,5/..-G-THR, pas: 2,54 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON FMC 0,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 56 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique