PV-FT-CF-C-2,5-300-BU
-
Embases paroi avant
1705995
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, tension de référence: 1000 V DC, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 300
Informations détaillées concernant le produit
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. |
Type de produit | Traversée de paroi |
Gamme de produits | SUNCLIX |
Nombre de pôles | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Degré de pollution | 2 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Dessin coté |
|
Largeur | 18,6 mm |
Hauteur | 18,6 mm |
Longueur | 43,2 mm |
Tension assignée (III/2) | 1000 V |
Tension nominale ATD | 1000 V DC selon la norme CEI 62852:2014/AMD1:2020 |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 12 kV |
Courant de référence (2,5 mm²) | 27 A (selon la norme CEI 62852:2014/AMD1:2020) |
Résistance de contact | 0,45 mΩ |
Résistance de passage | ≤ 0,45 mΩ (enfiché (sans câble)) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 100 |
Force d'enfichage | 45 N ±10 N |
Force de retrait | 250 N ±50 N (verrouillé) |
Coloris | noir |
Couleur de la partie du boîtier | noir |
Matériau Boîtier | PPE |
Matériau Porte-contacts | PPE |
Matériau Contact | Alliage de Cu (plaqué argent) |
Matériau Joint | EPDM |
Matériau Surface des contacts | Ag |
Matériau | Silopren (Joint torique) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | III |
Matériau isolant | mPPE |
Surface des contacts | Argent Ag |
Matériau joint d'étanchéité | Elastosil LR 3065/50 |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Longueur du câble | 300 mm |
Type | S01 |
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | 50x0,25 |
Type de câble | Conduite flexible |
Structure de câble | Ø des cordons 50 x 0,25 mm, étamés, 1 x toronnés |
Diamètre extérieur du câble | 4,25 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | bleu RAL 5015 |
Fil, matériau | Cu |
Fil, section | 2,5 mm² |
Section du câble | 2,5 mm² |
Tension nominale câble | 1,8 kV DC (max U (conducteur/conducteur, système non mis à la terre)) |
Tension d'essai câble | ≥ 8 kV AC (Spark Test (test à l'étincelle) en ligne (désignation normalisée)) |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 21,25 mm (5x Ø) |
Plus petit rayon de flexion, pose souple | 40,25 mm (10x Ø) |
Force de traction du câble | > 80 N |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | non |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (branché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Indice de protection (non branché) | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -25 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | non |
Résistance à l'huile | non |
Normes/prescriptions | CEI 62852:2014/AMD1:2020 |
Référence | 1705995 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | ABLBAA |
Product key | ABLBAA |
GTIN | 4046356828321 |
Poids par pièce (emballage compris) | 15,544 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 15,375 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Triphenyl phosphate (n° CAS: 115-86-6) |
SCIP | 347e2b95-ff61-46fc-adb1-04d240d018f0 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem