CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 66 A | 14 - 4 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20100423Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 66 A | 14 - 4 |
Expertise VDE avec surveillance de la fabrication
Identifiant de lhomologation: 40039989Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Expertise et surveillance de la production | 1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |