ZFKDSA 1-W-3,81- 4 - Bloc de jonction C.I.
1702956

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 200 V, section nominale: 1 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: ZFKDS(A) 1-W, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Utilisable sans outil grâce au levier d'actionnement coloré
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage