VS-25-BU-DSUB-5P - Porte-contacts D-SUB
1689983

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 3, peut recevoir 5 contacts combinés, type de contact femelle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile