VS-25-ST-DSUB-5P
-
Porte-contacts D-SUB
1689970
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 3, peut recevoir 5 contacts combinés, type de contact mâle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile