VS-25-ST-DSUB-ER - Connecteur D-SUB
1689873

Elément de contact D-SUB, taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation à l'aide d'un filetage M3 et de tenons de soudage, pour cadre VS-25-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 25
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile