VS-PSC 1,5/3-M
-
Embase de circuit imprimé
1689310
Embase SUBCONNEC POWER, pour côté embase, blindée, coloris : vert
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC MC ne sont pas conçus pour être manœuvrés sous tension. Si pour des raisons de service, il faut commuter des charges inférieures, nous tenons à votre disposition des valeurs empiriques. |
Type de produit | Elément de contact |
Type | D-SUB |
Nombre de pôles | 3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 8 A |
Résistance de contact | 3 mΩ |
Résistance d'isolement | 1 TΩ |
Support de transmission | Cuivre |
Type de raccordement | Connexion pour C.I. |
Largeur | 30,8 mm |
Hauteur | 13,7 mm |
Longueur | 20,8 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | étamé |
Matériau de porte-contacts | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C |
Type de montage | Filetage |
Référence | 1689310 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNCAB |
Product key | ABNCAB |
GTIN | 4017918883768 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,89 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,469 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440323 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem