VS-15-BU-DSUB-CD-OG
-
Porte-contacts D-SUB
1688942
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement D-SUB 15
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile