VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Porte-contacts D-SUB
1688939

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 15
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile