VS-15-BU-DSUB-FK - Eléments de contact D-SUB
1688900

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement pour câble en nappe, coudé, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 15
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile