VS-09-BU-DSUB-FK
-
Eléments de contact D-SUB
1688829
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement pour câble en nappe, coudé, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage VS-09-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement D-SUB 9
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile