VS-09-ST-DSUB-EG
-
Connecteur D-SUB
1688793
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile
Raccordement D-SUB 9