VS-09-ST-DSUB-2P
-
Porte-contacts D-SUB
1688418
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, peut recevoir 2 contacts combinés, type de contact mâle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile