VS-15-BU-DSUB-ER - Connecteur D-SUB
1688120

Elément de contact D-SUB, taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour montage sur C.I., coudé, fixation à l'aide d'un filetage M3 et de tenons de soudage, pour cadre VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 15
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile