SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FR B - Câble pour capteurs/actionneurs
1668645

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, Broches 2+4 pontées, longueur de câble: 0,6 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Intégration rationnelle de fonctions de pontage directement dans le connecteur mâle